Module bouton-poussoir à clé 10 A 250 V~pour tous les demi-cylindres profilés DIN

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Bouton-poussoir à 1 pôle(bouton-poussoir de groupe également)
Réf. 0163 00
0163 00
58,53 EUR
EAN 4010337163008
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Poste secondaire pour

mod.comm.store S3000 + mod.pte sec.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage:
40 mm

Indications

  • Ne convient pas pour boîtiers pour montage apparent.
  • Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.
  • Uniquement pour fixation par vis.

Etendue de la livraison

  • Le cylindre de fermeturene peuvent pascomprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Bouton-poussoir/inverseur unipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur à clé pour bouton-poussoir/inverseur unipolaire de commande de stores

Réf. 0163 00

PDF, 17 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements