0

Gira G1 XS sans WLAN

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
verre noir
2073 05
650,00
4010337129790
1
36
verre blanc
2073 12
650,00
4010337129806
1
36

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

verre noir
EAN 4010337129790
Réf. 2073 05UC 1
650,00 EURSP 36
verre blanc
EAN 4010337129806
Réf. 2073 12UC 1
650,00 EURSP 36

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

La centrale Gira G1 XS est un appareil de commande de local polyvalent pour la visualisation et la commande de différentes fonctions du bâtiment. Pour l'utilisation dans le système KNX et dans le système de communication de porte Gira ou en tant que client. L'étendue des fonctions dépend du micrologiciel utilisé.
Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi qu'aux documentations techniques relatives à l'appareil pour obtenir l'étendue exacte des fonctions.

Caractéristiques

  • La commande se fait via un écran tactile multipoint.
  • La connexion et la communication se font par LAN.
  • Haut-parleur intégré.
  • Microphone intégré avec compensation d’écho.

Possibilités d’utilisation et combinaisons

  • Le Gira G1 XS en tant qu’appareil de commande de local polyvalent présente les fonctions ou les combinaisons de fonctions suivantes :
  • Appareil de commande de local KNX
  • Station d'appartement vidéo
  • Client pour les systèmes / serveurs suivants: Gira X1 - Gira One
  • Intégration de services internet

Propriétés en tant qu'appareil de commande de local KNX

  • Interface utilisateur intuitive et personnalisable par l'utilisateur final.
  • Commutation, appui, variation (relative et absolue), variation (avec variation RVB, RVBB et Tunable White) commande de store et de volets roulants, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance.
  • Affichage d'état, affichage de la date et de l'heure, affichage de la température intérieure et de la température extérieure.
  • Jusqu'à 150 fonctions (six dossiers de fonctions ou locaux avec chacun jusqu'à 25 fonctions).
  • Jusqu'à 125 horloges programmables hebdomadaires avec chacune 10 moments de commutation.
  • Thermostat d'ambiance en combinaison avec le module de capteur de température disponible en option ou les appareils KNX de mesure de la température ambiante, p. ex. le Tastsensor 3 Komfort.
  • Modes de fonctionnement : confort, veille, nuit et protection contre le gel ou la chaleur avec des  températures de consigne respectives (pour le chauffage et/ou le refroidissement).
  • Modes de fonctionnement adaptables individuellement.
  • Une horloge programmable de chauffage comme horloge programmable hebdomadaire avec 28 moments de commutation.
  • Poste secondaire de thermostat d'ambiance pour commande d'installations de climatisation (ventilo-convecteur) en combinaison avec une passerelle KNX pour installations de climatisation.
  • Prend en charge KNX Data Secure et KNX IP Secure.

Caractéristiques comme station d'appartement vidéo

  • Commutation de caméra : sélection ciblée des caméras couleur raccordées.
  • Commande de l'ouvre-porte.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Tonalité d'appel sélectionnable à partir de 10 mélodies.

Propriétés en tant que station d'appartement pour Client SIP

  • Fonction client pour les systèmes SIP d'autres fabricants, par exemple Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilité d'appels directs SIP ou via le bureau d'enregistrement
  • 64 appels internes possibles, par ex. vers le concierge
  • Fonction Early Media pour l'image vidéo

Intégration de services internet

  • Portail météo Gira : affichage des prévisions météo pour jusqu'à cinq lieux (connexion internet nécessaire).

Le Gira G1 XS peut également être utilisé en tant que client pour les systèmes / serveurs suivants :

  • Client Gira X1
  • Gira One
  • En tant que client, les fonctions de l’appareil de commande de local KNX ne sont pas disponibles. Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi qu’aux documentations techniques relatives à l’appareil pour connaître l’étendue exacte des fonctions.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée
Maximale7 W
Typique4 W
Minimum2 W
Alimentation en tension
Classe de puissance PoE 0PoE 48 V CC
Standard LANIEEE 802.3af
Conducteur de raccordement
Spécification EthernetCat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7
Affichage
TypeTFT
Taille15,3 cm (6″)
Nombre de couleurs16,7 M
Résolution480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosité350 cd/m²
Rapport des contrastes1:500
Angle d'observation> 80° tout autour
Capteur de proximité
Portée50 cm max.
Zone de détection30° à l’horizontale, 30° à la verticale
KNX moyenKNXnet/IP
Normes KNX
Transmetteur de valeur DPT5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Indice de protectionIP21
Profondeur de montage32 mm
Température ambiante0°C à +45°C

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Hauteur de montage recommandée : 150 cm à partir du sol.
  • Le montage se fait sur un boîtier profond (recommandation boîtier pour électronique avec raccordement LAN).
  • La communication avec l’installation KNX s’effectue uniquement via le standard KNXnet/IP.
  • Pour pouvoir connecter le Gira G1 PoE à l’installation KNX, il est nécessaire d’utiliser un routeur IP pour KNX. Plusieurs Gira G1 peuvent être exploités avec un routeur IP Gira pour KNX.
  • Mise en service dans le système KNX à partir de l'ETS 5.5 ou supérieur.
  • Utilisable comme station d'appartement en liaison avec une passerelle TKS-IP.
  • Lors de la planification de l'installation, veuillez tenir compte des indications techniques de planification de réseau dans la documentation de l'appareil.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Une connexion internet à un serveur de temps NTP ou une minuterie KNX appropriée (par exemple une station météo Plus 2074 00) est nécessaire pour pouvoir utiliser les horloges programmables.
  • Il est recommandé de monter le module de raccordement encastré PoE en utilisant un boîtier électronique.
  • Un commutateur ou routeur du commerce compatible PoE, ou bien un injecteur PoE, est nécessaire.

Contenu de la livraison

  • Module d'affichage, cadre de montage, jeu de câbles à 5 fils, câble fiche

Dimensions

Largeur97,00 mm
Hauteur168,00 mm
Profondeur15,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira G1 XS

Instructions de montage

Réf. 2073 05 2073 12

PDF, 7.46 MB

Téléchargement
Gira G1 XS

Notice d’utilisation.

Réf. 2073 05 2073 12

PDF, 4.13 MB

Téléchargement
Gira G1 XS

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.7.

Réf. 2073 05 2073 12

ZIP, 6.09 MB

Téléchargement
Gira G1 XS

Technical documentation.

Réf. 2073 05 2073 12

PDF, 3.77 MB

Téléchargement
Gira G1 XS

Licensing Agreement

Réf. 2073 05 2073 12

ZIP, 91.66 KB

Téléchargement
Gira G1 XS

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2073 05 2073 12

PDF, 257.4 KB

Téléchargement
Gira G1 XS ohne WLAN

EC Declaration of conformity

Réf. 2073 05 2073 12 2091 00 2246 00

PDF, 226.06 KB

Téléchargement
Gira G1 XS firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Réf. 2073 ..

ZIP, 134.78 MB

Téléchargement
Gira G1 XS.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias