Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription (partie inférieure et supérieure de boîtier)
Interrupteur permutateur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0107 31
0107 31
42,92 EUR
EAN 4010337107316
UV 1
SP 14
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
section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Peut également être branché avec éclairage.

Etendue de la livraison

  • Une étiquette de marquage vierge est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 010731

RFA, 400 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 010731

IFC, 26 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements