Tension nominale:
DC 21 à 32 V SELV
Puissance de commutation:
250 V CA, 16 AX
Courant d'enclenchement maximal:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Bus Gira One:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Entrées:
Bornes de connexion sur le câble de commande
section de raccordement:
max. 4 mm²
Type d'entrée:
sans potentiel
Entrées de poste secondaire:
env. 5 V
Câble de poste secondaire:
max. 10 m
Puissance de raccordement
Charge capacitive:
16 A, max. 140 µF
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 W
Lampes à incandescence:
2300 W
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transformateur Tronic:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents
Câblage duo:
2300 VA
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C