Tastsensor 3 Komfort 3x pour KNX
System 55, avec bascule de mise en service

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5133 00
5133 00
155,55 EUR
EAN 4010337086857
UV 1/5
SP 46
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
  • Montage sur coupleur de bus 3
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Deux LED d'état multicolores par zone de commande.
  • Capteur de température intégré pour la mesure et la retransmission de la température ambiante locale.
  • Fonction de bascule ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Fonctions des bascules: commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et thermostat d´ambiance secondaire.
  • Fonction de touche : commuter, varier, commande de stores, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et thermostat d´ambiance secondaire.
  • Poste secondaire de régulateur: commutation de mode de fonctionnement avec priorité normale et élevée, choix défini d'un mode de fonctionnement, changement entre différents modes de fonctionnement, changement de l'état de présence, décalage de la valeur de consigne.
  • Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou bascules.
  • Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
  • La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
  • Objet de communication pour la commande de luminosité des LED d'état et de l'éclairage de zone d'inscription (p. ex. pour la diminution nocturne de la luminosité dans les chambres à coucher)
  • Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de bascules avec zone d'inscription.
  • Eclairage de zone d'inscription MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Classe de protection:
III

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com.
  • Le Tastsensor est livré avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Etendue de la livraison

  • Des étiquettes vierges sont jointes.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 513300

RFA, 500 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 513300

IFC, 44 Kb

Charger


Tastsensor 3 confort, triple
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 358 Koctets.

Réf. 5133 00

VD4, 358 Kb

Charger


Tastsensor 3 de base 1-/2-/3, Tastsensor 3 confort 1-/2-/3-/4-/6
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.206 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.041 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements