Le coupleur de bus 3 établit la liaison entre un système KNX et un module d'application pour KNX.
La combinaison du coupleur de bus 3 et d'un module d'application forme une unité fonctionnelle.
Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme d'application du module d'application.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection:
III
Profondeur d'encastrement:
22 mm
Température ambiante:
-25 °C à +55 °C
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.