Boîtier pour appareil Gira E2 pour montage plat

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
1x
Réf. 2896 00
2896 00
4,07 EUR
EAN 4010337066514
UV 1
SP 11
2x
Réf. 2897 00
2897 00
6,08 EUR
EAN 4010337066521
UV 1
SP 11
3x
Réf. 2898 00
2898 00
8,17 EUR
EAN 4010337066538
UV 1
SP 11
4x
Réf. 2899 00
2899 00
10,20 EUR
EAN 4010337066545
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Cadre de finition E2 blanc pur brillant

cadre fin. 1x plat

Cadre de finition E2 blanc pur satiné

cadre fin. 1x plat

Cadre de finition E2 anthracite

cadre fin. 1x plat

Cadre de finition E2 gris mat

cadre fin. 1x plat

Cadre de finition E2 noir mat

cadre fin. 1x plat

Cadre de finition E2 couleur aluminium

cadre fin. 1x plat

Cadre de finition E2 acier inoxydable

cadre fin. 1x plat

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • À l'aide du boîtier pour appareil Gira et du cadre de finition pour montage plat, il est possible de monter le programme d'interrupteur Gira E2 à une faible hauteur.
  • Pour le montage encastré dans la maçonnerie, le boîtier pour appareil est placé dans un boîtier d'encastrement et celui-ci est encastré dans le mur.

Technical data

Dimensions
1x:
l 84 x H 84 x P 60,5 mm
2x:
l 84 x H 155 x P 60,5 mm
3x:
l 84 x H 226 x P 60,5 mm
4x:
l 84 x H 297,5 x P 60,5 mm

Indications

  • Le boîtier ne possède pas de dispositif de délestage de traction.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 289900

RFA, 316 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 289900

IFC, 12 Kb

Charger


Téléchargement (en)


E2 device box
Installation instructions

Dimensions of the E2 device box 1 - 4-gang.

Réf.

PDF, 177 Kb

Charger


E2 installation instructions
Installation instructions

Instructions for flat installation.

Réf.

PDF, 222 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements