Module variateur universel à LED System 3000 Komfort 2x


138,72 EUR
Réf. 5402 00
EAN 4010337063827
UV 1/5
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Deux sorties indépendantes pour deux groupes de luminaires.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Les deux sorties peuvent être commandées indépendamment l'une de l'autre avec le module de poste secondaire System 3000 à 3 fils en combinaison avec un module rapporté de commande System 3000 2x.
  • Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié pour la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
  • Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Fonctionnement avec et sans connexion de conducteur neutre.
  • Variateur tactile.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente:
0,1 à 0,5 W

Puissance de raccordement à 25 °C par sortie
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
typ. 3 à 50 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
typ. 3 à 100 W
Tube fluorescent compact:
typ. 3 à 50 W
Lampes à incandescence:
20 à 210 W
Halogène HT:
20 à 210 W
Transfos Tronic Gira:
20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive):
Type 20 jusqu'à 50 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):
Type 20 jusqu'à 100 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 50 VA

Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module de poste secondaire 2 fils:
illimité
Module de poste secondaire 3 fils:
max. 10

Longueur de câble
Charge:
max. 100 m
Poste secondaire:
max. 100 m

Profondeur d'encastrement:
30 mm

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • Fondamentalement, le fonctionnement d'un variateur est possible sans connexion de conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
  • Pour le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transformateurs électroniques Gira et transfos bobinés augmente à 50 W.
  • Des transformateurs et ballasts électroniques pour éclairage LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Module variateur universel à LED Komfort 2x
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
5402 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
417 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces