Module de commutation relais System 3000 2x


117,38 EUR
Réf. 5404 00
EAN 4010337063766
UV 1
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Commutation d'éclairages et de moteurs monophasés.
  • Commutation adaptative au passage à zéro.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Mode test pour contrôler le fonctionnement.
  • Fonctionnement avec connexion de conducteur neutre.

Combinaison avec le module rapporté de commande System 3000 2x

  • Commutation de deux sorties indépendantes.
  • Fonction temporisée réglable pour la sortie a2.

Combinaison avec le module rapporté de commande System 3000

  • La sortie a2 commute en fonction de la sortie a1, p. ex. pour activer une ventilation en fonction de l'éclairage et la désactiver avec temporisation.
  • Temporisation d'activation réglable pour la sortie a2.
  • Délai de temporisation réglable pour la sortie a2.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente:
0,1 à 0,5 W

Courant de commutation résistif:
10 A (AC1)

Puissance de raccordement à 25 °C par sortie
Lampes LED HT:
typ. 400 W
Tube fluorescent compact:
typ. 500 W
Lampes à incandescence:
1500 W
Halogène HT:
1500 W
Transfos Tronic Gira:
1000 W
Transformateur bobiné:
625 VA
tubes fluorescents non compensés:
750 VA

Courant de commutation de moteurs:
3 A

Charge capacitive:
580 VA (70 µF)

Sortie a2
Fonction temporisée/délai de temporisation:
sans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Temporisation à l'enclenchement:
sans, 3 min

Profondeur d'encastrement:
24 mm

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Température ambiante:
-25 °C à +45 °C

Indications

  • En combinaison avec un module rapporté détecteur de mouvement Standard, un module rapporté de commande Memory, une horloge de store et programmable Display ou une horloge de store et programmable BT, le module de commutation relais 2x se comporte comme un module rapporté de commande.
  • En combinaison avec un module rapporté détecteur de mouvement Komfort BT ou détecteur de présence et de mouvement  module rapporté 360° BT, la sortie a1 s'allume en cas de mouvement et en fonction de la luminosité et la sortie a2 indépendamment de la luminosité avec temporisation.
  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Module de commutation à relais 2x
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
5404 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
338 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces