Module poste secondaire 3 fils System 3000

Caractéristiques

  • Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
  • Fonctionnement avec module rapporté de commande approprié du System 3000.
  • Fonctionnement avec connexion de conducteur neutre.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente
en fonction du module rapporté:
0,1 à 0,5 W

Longueur de câble vers le poste principal:
max. 100 m

Profondeur d'encastrement:
24 mm

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Température ambiante:
-20 °C à +45 °C

Indications

  • Peut fonctionner comme un émetteur alimenté par le secteur en association avec des modules rapporté de commande radio.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Revit fichier

Charger
Réf.
540900
Format de fichier
RFA
Taille du fichier
440 Kb

IFC fichier

Charger
Réf.
540900
Format de fichier
IFC
Taille du fichier
15 Kb

Module poste secondaire, 3 fils
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Charger
Réf.
5409 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
700 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces