Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
Fonctionnement avec module rapporté de commande System�3000.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Longueur de ligne vers le poste principal:
max. 100 m
Profondeur de montage:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-20°C à +45°C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.