Module à encastrer, unité de commande DALI-Power System 3000


135,06 EUR
Réf. 5406 00
EAN 4010337048275
UV 1
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Commutation et réglage de luminosité de lampes avec interface DALI.
  • Réglage de la température de couleur pour les luminaires avec type d'appareil DALI 8 pour Tunable White selon CEI 62386-209.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Alimentation en tension DALI pour 18 participants DALI.
  • Commutation en parallèle de jusqu'à 4 unités de commande DALI-Power pour alimenter jusqu'à 72 participants DALI.
  • Mémorisation de la luminosité minimale, de la température de couleur la plus froide et la plus chaude.
  • Enclenchement avec la luminosité/température de couleur réglée en dernier ou la luminosité/température de couleur enregistrée.
  • Avec module rapporté de commande System 3000 2x : Réglage de la température de couleur via la bascule droite

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée:
max. 2,8 W

Tension nominale DALI:
DC 16 V (type)

Courant de sortie:
max. 36 mA

Nombre de participants DALI:
max. 18

Nombre d'unités de commande DALI-Power commutables en parallèle:
max. 4

Réglage de température de couleur:
2000 à 10000 K

Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module de poste secondaire 2 fils:
illimité
Module de poste secondaire 3 fils:
max. 10

Profondeur d'encastrement:
30 mm

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Revit fichier

Charger
Réf.
540600
Format de fichier
RFA
Taille du fichier
436 Kb

IFC fichier

Charger
Réf.
540600
Format de fichier
IFC
Taille du fichier
15 Kb

Module à encastrer, unité de commande DALI-Power
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
5406 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
452 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces