Bascule avec une grande zone d’inscription et un grand symbole palpable
Porte

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
de teinte neutre
Réf. 3218 00
3218 00
16,51 EUR
EAN 4010337039983
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Technical data

Dimensions
Zone d'inscription:
l 51 x H 51 mm

Indications

  • Conviennent particulièrement pour aveugles et malvoyants pour l'environnement d'habitation sans obstacle.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements