Module interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ interrupteur va-et-vient universel, sans bascule

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec griffes de fixation
Réf. 3136 00
3136 00
33,42 EUR
EAN 4010337039044
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

  • Élément d'éclairage LED 230 V~, 0,5 mA inclus.D

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.