Module de commande de stores System 3000 avec entrée de poste secondaire


104,77 EUR
Réf. 5414 00
EAN 4010337027423
UV 1/5
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
  • Fonctionnement comme poste principal ou poste secondaire.
  • L'intégration aux commandes de groupes ou aux commandes centrales est possible via les entrées de poste secondaire.
  • Verrouillage alarme de vent via l'entrée de poste secondaire.
  • Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
  • La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
  • Fonction de polarité des sorties pour mise en service aisée à partir de l'index I01.
  • Fonctionnement avec connexion de conducteur neutre.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz

Puissance de raccordement des moteurs:
700 W

Mode veille:
0,2 W à 0,5 W

Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Profondeur d'encastrement:
24 mm

section de raccordement
Fil rigide:
1 à 4 mm²
Fil souple avec embout:
0,5 à 2,5 mm²

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Revit fichier

Charger
Réf.
541400
Format de fichier
RFA
Taille du fichier
428 Kb

IFC fichier

Charger
Réf.
541400
Format de fichier
IFC
Taille du fichier
15 Kb

Module de commande de store avec entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Charger
Réf.
5414 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
1.380 Kb

Module de commande de stores à entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Mode d'emploi, Index I01.

Charger
Réf.
5414 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
623 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces