Module de touche d'appel System 106 4x av. touches de mise en service

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Touches de mise en service
Réf. 5539 000
5539 000
115,64 EUR
EAN 4010337022503
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Pièce de rechange en option

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc signalisation laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une plaque en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Bouton-poussoir d'appel agréable à utiliser, avec protection contre le vandalisme et les rayures.
  • Les changements de fonction, p. ex. de 2x à 4x, s'effectuent simplement par remplacement des touches.
  • Plusieurs variations de marquages possibles.

Technical data

Alimentation
Système:
via câble plat, à 10 pôles

Puissance absorbée
Maximale:
160 mW
Mode veille:
14 mW

Raccordements
Système:
2 x connecteur

Température ambiante:
-25 °C à +70 °C

Indice de protection:
IP54

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com.

Dimensions en mm

106,5 106,5 28,7

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira rend possibles des installations de différents types et de diverses tailles : des maisons unifamiliales et plurifamiliales jusqu'aux grands ensembles résidentiels. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique, en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui permet de configurer de façon ludique ce genre d'installations – idéal pour les propriétaires de logements et les syndics, mais aussi pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Marquez vos produits Gira en ligne
En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


System 106 Module de touche d'appel
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 873 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements