La molette de réglage permet de décaler la consigne de température.
Un bouton-poussoir de présence sert à la commutation entre le fonctionnement confort et l'attente.
Les états actuels sont affichés sur le régulateur continu par des LED.
Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes: TE(1,2,3,0,0,0,0,0)
Technical data
Profondeur de montage:
23 mm
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.