Alimentation en tension 320 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2122 00
2122 00
222,00 EUR
EAN 4010337023227
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonction dans le système Gira One et KNX

    • Deux alimentations en tension de même type peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance.

    Technical data

    Courant de sortie:
    320 mA

    Courant de court-circuit:
    max. 1 A

    Etendue de la livraison

    • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

    Dimensions

    Unités modulaires (UM): 4

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
    Réf. 212200

    IFC, 14 Kb

    Charger


    Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
    Modes d'emploi

    Manuel d’utilisation.

    Réf. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 730 Kb

    Charger


    Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
    Base de données de produits

    à partir de ETS4

    Réf. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Charger


    Gira One
    Manuels / Principes du système

    Bases du système

    Réf.

    PDF, 49.173 Kb

    Charger


    PSTI Statement of Compliance

    Réf.

    PDF, 280 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Réf. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.681 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements
    Accueil Gira One et KNX Gira One et KNX: Alimentations en tension Alimentation en tension 320 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX