Module minuterie à 2 pôles 16 A 250 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
15 minutes
Réf. 0320 00
0320 00
80,08 EUR
EAN 4010337320005
UV 1/5
SP 02
120 minutes
Réf. 0321 00
0321 00
80,08 EUR
EAN 4010337321002
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage:
33 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Minuterie bipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module minuterie pour minuterie bipolaire

Réf. 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements