Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription (partie supérieure de boîtier)
avec couvercle rabattable orange et zone d'inscription

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
orange
Réf. 4450 359
4450 359
20,52 EUR
EAN 4010337125853
UV 10
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Technical data

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.