L’alimentation en USB-C avec Power Delivery permet une charge plus rapide si l’appareil à connecter est également doté de la technologie Power Delivery.
L’appareil raccordé détermine la tension de charge appropriée à partir de l’alimentation en tension. 5, 9, 15 ou 20 volts avec un maximum de 3,25 ampères sont possibles. Il en résulte une puissance de charge allant jusqu’à 65 watts (20 V × 3,25 A).
Une charge personnalisable est possible grâce à la technologie Power Delivery.
Station de charge pour batteries d’appareils mobiles avec port USB-C.
1 connecteur femelle USB-C.
Résistant aux courts-circuits et aux surcharges.
Connexion conforme à la spécification USB Power Delivery révision 3.2.
Technical data
Tension nominale:
220 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tension de sortie:
5 à 20 V CC
Courant de sortie:
max. 3,25 A
Capacité de charge:
15 à 65 W
En attente:
< 0,09 W
Classe de protection:
II
section de raccordement:
max. 2,5 mm2
Profondeur d’encastrement:
32 mm
Température ambiante:
0 °C à +35 °C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.