Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
Fonctionnement avec module rapporté de commande approprié du System�3000.
Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.
Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX
Canal du capteur 1x ou 2x.
Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
Mesure de la température.
Le poste secondaire 3 fils fonctionne comme une alimentation en tension pour le module rapporté de commande RF 1x / 2x pour KNX.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
En attente
en fonction du module rapporté:
0,1 à 0,5 W
Longueur de ligne vers le poste principal:
max. 100 m
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-20°C à +45°C
Indications
Peut fonctionner en tant qu’émetteur alimenté par le secteur en association avec des modules rapportés de commande KNX RF et des modules eNet.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.