Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbée:
max. 2,8 W
Tension nominale DALI:
16 V CC (type)
Courant de sortie:
max. 36 mA
Nombre de participants DALI:
max. 18
Nombre d'unités de commande power DALI commutables en parallèle:
max. 4
Réglage de température de couleur:
2000 à 10000 K
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module poste secondaire à 2�fils:
illimité
Module poste secondaire à 3�fils:
max. 10
Profondeur d’encastrement:
30 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C