Bascule avec zone d'inscription

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 3299 01
3299 01
7,97 EUR
EAN 4010337039471
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 3299 03
3299 03
7,97 EUR
EAN 4010337039488
UV 10
SP 01
blanc satiné
Réf. 3299 27
3299 27
7,97 EUR
EAN 4010337039501
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 3299 28
3299 28
8,48 EUR
EAN 4010337039518
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 3299 26
3299 26
11,63 EUR
EAN 4010337039495
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 3299 005
3299 005
11,63 EUR
EAN 4010337066859
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 3299 015
3299 015
11,63 EUR
EAN 4010337110545
UV 1
SP 11
acier inoxydable
Réf. 3299 600
3299 600
18,71 EUR
EAN 4010337044956
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.
  • Les étiquettes avec les symboles « lumière », « sonnette » et « porte » sont fournies.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.