Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44.
Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
Protection antivol au moyen de vis à six lobes internes.
Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
Haut-parleur résistant aux intempéries.
Microphone Elektret de haute qualité.
Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel.
Réglage possible du volume vocal.
Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
Plaque de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
Technical data
Alimentation en tension:
via le bus 2 fils
Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée
Indice de protection:
IP44
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.