Alimentation en tension:
via la pile du détecteur de fumée
Durée de vie de la pile:
jusqu’à 10 ans (après activation)
Signal acoustique:
Alarme : au moins 85 dB (A)
Signal optique:
Anneau lumineux (LED rouge)
Température ambiante:
-5°C à +55°C
Hauteur de montage:
max. 6 m
Indice de protection:
IP30
Domaine d'application:
DIN 14676