Module minicavalier 3,5 mm
Câble adapteur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5649 03
5649 03
42,31 EUR
EAN 4010337460930
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5649 10
5649 10
42,31 EUR
EAN 4010337460947
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Raccordement frontal: Bornes enfichables, rouge/noir.
  • Raccordement à l'arrière: bornes vissées.

Technical data

section de raccordement:
max. 6 mm2
maximum:
2,5mm²
minimum:
1mm²

Raccordement
Face arrière:
4mm²

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.