Tastsensor 4.55 Komfort pour l'utilisation des consommateurs Gira One.
Capteur de température intégré pour la mesure de la température ambiante.
Capteur d'humidité de l'air intégré pour mesurer l'humidité de l'air ambiant.
Entrée pour capteur externe pour mesurer la température au sol.
Tastsensor 4.55 Komfort combinable dans le Gira System 55.
Mise en service des Tastsensors à partir du niveau d'indice 00 avec Gira Project Assistant (GPA) version 5.1.
Fonctions de commande
Commutation de consommateurs, comme par ex. l’éclairage, une prise ou une pompe.
Variation de l’intensité de l’éclairage.
Commande des consommateurs d’ombrage et de ventilation (stores, volets roulants, lucarnes, dômes de toit et auvents).
Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
Appel de variantes d’ambiance.
Utilisation comme bouton-poussoir de cage d’escalier pour activer la fonction de cage d’escalier pour les consommateurs de commutation et de variation.
Fonction en tant que bouton-poussoir d’appel d’étage avec le Gira G1
Commande d’appareils audio Sonos.
Commande de consommateurs Hue.
Commande de consommateurs eNet.
Fonction en tant qu’ouvre-porte et ouvre-porte de garage.
Fonction boost.
Concept de commande montage horizontal (commande via la touche gauche / droite)
Fonction de commutation : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
Fonction de gradation actionnement court : touche gauche : commutation ; touche droite : commutation
Fonction de gradation actionnement long : touche gauche : plus sombre ; touche droite : plus clair
Concept de commande pour montage vertical (commande par touche haut / bas)
Fonction de commutation : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
Fonction de variation, actionnement court : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
Fonction de variation à actionnement long : Touche haut : plus clair ; touche bas : plus foncé
Fonction d'ombrage : touche haut : monter ; touche bas : abaisser
Fonction d’ambiance : touche haut : variante d’ambiance 1 ; touche bas : variante d'ambiance 2
Fonction de cage d’escalier : touche haut / bas : allumer
Fonction de porte de garage : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
Fonction d’ouvre-porte : touche haut / bas : impulsion / flanc montant
Commande audio Sonos : touche haut : lecture / pause ; touche bas : lecture favori 1
Appel d’étage (Gira G1) : : touche haut / bas : déclencher l'appel d'étage
Boost : touche haut : commutation ; touche bas : commutation
Température ambiante
Calibrage de la température pour le capteur de température intégré.
Affichage LED
Luminosité de la LED d’état réglable sur 5 niveaux et arrêt.
Couleur de la LED d'état réglable (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc).
Sélection de la fonction de la LED d’état réglable selon la fonction de bascule : toujours sur ARRÊT, toujours sur MARCHE, affichage d’actionnement ou affichage d’état
Technical data
KNX moyen:
TP256
Support Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation
Classe de protection:
III
Profondeur de montage:
13,8 mm
Clavier:
55 x 55 mm
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Indications
Compatible avec KNX Data Secure.
Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).
Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Anneau de support avec vis compris dans la livraison.
Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.