Cadre adaptateur avec découpe carrée (55 x 55 mm) (IP20)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0289 66
0289 66
7,29 EUR
EAN 4010337289661
UV 1
SP 13
anthracite
Réf. 0289 67
0289 67
10,75 EUR
EAN 4010337289678
UV 1
SP 13
teinte alu
Réf. 0289 65
0289 65
10,75 EUR
EAN 4010337289654
UV 5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Ce cadre adaptateur et ce cadre de finition (1x à 4x) permettent d'intégrer dans Gira TX_44 les produits du System 55.

Indications

  • Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • Le lecteur de carte d'hôtel, la prise à disjoncteur différentiel, l’interface de données, le capot informatique, le capot enfichable, la station d'appartement Standard avec écouteur ne peuvent pas être intégrés avec ce cadre adaptateur.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.