Feuilles d'inscription pour System 55, Tastsensor 3, bouton-poussoir d'appel, émetteur mural radio plat
Tastsensor 3, bouton-poussoir d'appel, émetteur mural radio plat

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
3 x 25 zones d'inscription38 x 54 mm
Réf. 1090 00
1090 00
40,92 EUR
EAN 4010337040156
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Pour 1090 00, un des articles ci-après :
Tastsensor 2 libre de potentiel

Tastsens.2 1x 24 V libre pot. ZI Tastsens.2 3x 24 V libre pot. ZI

Tastsensors RF pour KNX

Tastsens.RF 1x RF Tastsens. 3x

Pour 1089 00, un des articles suivants :
Jeux de bascules

Set basc. 2x Plus ZI Set basc. 5x Plus (2+3) ZI

Tastsensor 3 Plus

Tastsens.3 Plus 2x KNX

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Feuilles d'inscription pré-estampées en feuille PET auformat DIN A4.

Indications

  • Les feuilles d'inscription peuvent uniquement être imprimées avec une imprimante laser.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Pour concevoir votre impression, indiquez sur le site web suivant le numéro de référence Gira de vos étiquettes de texte.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements