Jeu de plaques de montage
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
4 plaques
Réf. 5339 00
5339 00
8,43 EUR
EAN 4010337771388
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Jeu de plaques de montage pour cadres de finition System 55.
  • Les plaques de montage servent de plaque d'adaptation pour la fixation de l'émetteur mural radio sur des surfaces lisses ou transparentes, p. ex. des vitres.
  • La plaque de montage permet une finition nette sur le dos de la surface.
  • Prédécoupée: elle convient de ce fait également pour la réalisation de combinaisons multiples ou pour le montage sur boîtiers.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.