Module bouton-poussoir à tirette 10 A 250 V~ Contact à fermeture 1 conducteur avec contact de signalisation distinct

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Contact NO unipolaire, contact de signalisation à part
Réf. 0165 00
0165 00
22,36 EUR
EAN 4010337165002
UV 1/5
SP 01
Contact NO à 1 pôle avec contact de signalisation distinct (sans griffes de fixation)
Réf. 0811 00
0811 00
22,36 EUR
EAN 4010337811008
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 12/2024.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
30 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Contact NO, unipolaire, contact de signalisation à part
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir à tirette pour la fonction contact NO unipolaire, contact de signalisation à part

Réf. 0165 00

PDF, 20 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements