Bouton-poussoir ou interrupteur de store à 1 pôle 10 A 250 V~ avec zone d'inscription (partie inférieure et supérieure de boîtier)
Bouton-poussoir ou commutateur de groupe

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0154 30
0154 30
64,88 EUR
EAN 4010337154303
UV 1
SP 14
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
section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du manette. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du manette. En cas de rotation complète du manette, l'interrupteur se verrouille.

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 015430

RFA, 1.468 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 015430

IFC, 864 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements