Module commutateur à 3 positions 16 A 250 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Position zéro
Réf. 0149 00
0149 00
72,52 EUR
EAN 4010337149002
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • par ex. pour ventilateurs.

Technical data

Profondeur de montage:
39 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Commutateur à 3 positions
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module commutateur à 3 positions

Réf. 0149 00

PDF, 20 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements