Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutation à 35 °C
Puissance de raccordement à 35 °C
Tube fluorescent compact:
type 400 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateurs Tronic:
1500 W
Transformateurs inductifs:
1000 VA
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Charge capacitive:
920 VA (115 µF)
Délai de temporisation:
sans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Profondeur de montage:
24 mm
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-25°C à +45°C