Luminaire d'orientation LED pour usage privé et professionnel.
La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres.
La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée:
1,7 W/8,5 VA
Plage de luminosité:
3 à 100 %
Nombre de LED:
4
Température de couleur
blanche:
env. 5000 K
Profondeur d’encastrement:
30 mm
Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C
Indications
Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.