Module d'impulsion System�3000

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5410 00
5410 00
73,39 EUR
EAN 4010337048305
UV 1/5
SP 02
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
  • Déclenchement manuel ou automatique d'un automate d'éclairage de cage d'escalier.
  • Commutation manuelle avec le module rapporté de commande System�3000.
  • Commutation automatique avec module rapporté détecteur de mouvement ou module rapporté 360° de détecteur de présence et de mouvement Bluetooth® du System 3000.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50 Hz

En attente:
0,25 à 0,45 W

Consommation de courant:
env. 2,8 mA

Profondeur de montage:
24 mm

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 541000

RFA, 440 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541000

IFC, 15 Kb

Charger


Module d'impulsion, Automate d'éclairage de cage d'escalier
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0821 00
5410 00

PDF, 508 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements