Télécommande radio eNet 4x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
anthracite
Réf. 5354 10
5354 10
81,48 EUR
EAN 4010337774099
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Deux touches correspondent respectivement à un canal.
  • Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou d'ambiance.
  • LED d'état.
  • Appareil sur piles.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
  • Signalisation de l'état de transmission désactivable.
  • Verrouillages de commande.
  • Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
  • Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des horloges programmables.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.

Technical data

Tension nominale:
DC 3 V

Batterie
Type:
CR 2450N
N° UN:
3091

Dimensions
L x H x P:
53 x 93 x 15,5 mm

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

  • Piles sont comprises dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Télécommande radio double, Télécommande radio quadruple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5352 10
5354 10

PDF, 267 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements