Tastsensor 4.55 Komfort 1x pour Gira One et KNX
avec bascule de mise en service

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5041 00
5041 00
144,46 EUR
EAN 4010337110781
UV 1/5
SP 46
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
  • Tastsensor avec coupleur de bus intégré et la possibilité de raccorder un capteur câblé à distance.
  • Capteur de température intégré.
  • Le Tastsensor est à compléter par des jeux de bascules à commander séparément. Trois variantes de jeux de bascules sont disponibles : Jeux de bascules sans possibilité d’inscription, avec zone d’inscription ou bascules gravées individuellement au laser.
  • Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).
  • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Feedback tactile par pression de touche.
  • Fonctions : Commutation, variation de la luminosité et de la température des couleurs, commande des couleurs, stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d’ambiances, commande à 2 canaux et poste secondaire de régulateur.
  • Commutation : Réaction en appuyant et/ou relâchant, allumant, éteignant, commutant.
  • Variation de la luminosité et de la température des couleurs : Temps pour un actionnement long et court, varier à plusieurs niveaux, répétition de télégramme en cas d’actionnement long, envoi d’un télégramme d’arrêt au terme de l’actionnement.
  • Commande des couleurs : le type de commande des couleurs, le système et les valeurs chromatiques sont réglables. Il est possible de régler la commande à l'appui, le temps entre la commutation et l'enchaînement des couleurs / le réglage de la luminosité, la valeur de départ et le pas du réglage ainsi que la répétition de télégramme en cas d'actionnement long.
  • Store : Il est possible de régler la commande lorsqu'on appuie dessus et le concept de fonctionnement. Le concept de fonctionnement peut être ajusté dans les temps pour l'actionnement court et long et le réglage des lamelles.
  • Transmetteur de valeur : Le mode de fonctionnement (transmetteur de valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets) et la valeur sont réglables.
  • Poste secondaire d'ambiance : La fonctionnalité (avec ou sans fonction mémoire) et le numéro d’ambiance peuvent être réglés.
  • Commande à deux canaux : Il est possible d'envoyer jusqu'à deux télégrammes au KNX en appuyant sur un bouton. Le concept de fonctionnement peut être réglé et le temps d'actionnement court et long peut être ajusté. La fonctionnalité des canaux peut être réglée séparément.
  • Poste secondaire de régulateur : Le mode de fonctionnement (changement de mode de fonctionnement, changement de mode de fonctionnement forcé, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne) est réglable.
  • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.

Caractéristiques postes secondaires de régulateur

  • Le poste secondaire de régulateur peut être paramétré via une bascule ou une touche. Commande d'un thermostat d'ambiance (modes de fonctionnement, fonction de présence et décalage de la valeur de consigne).
  • Analyse de l’état du régulateur via la LED d’état.
  • La régulation de la température peut être activée. Mesure de la température ambiante avec un capteur interne ou, en option, en formant une valeur de mesure de la température mesurée à l'intérieur avec une température externe.

Fonctions de la LED d’état

  • La sélection de la fonction se fait via la LED d'état. Les fonctions suivantes sont réglables : toujours OFF, toujours ON, affichage d’actionnement, acquittement de télégramme, affichage d’état, activation via un objet LED distinct, affichage du mode de fonctionnement, affichage de l’état du régulateur, affichage de l’état de présence et affichage du décalage de la valeur de consigne.
  • La couleur peut être paramétrée. Le choix de la couleur est effectué soit ensemble pour toutes les LED d'état, soit séparément pour chaque LED d'état de l'appareil. Les LED d’état apparaissent au choix en rouge, vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet ou blanc.
  • La luminosité de la LED d'état peut être réglée sur six niveaux. Le recul nocturne peut être utilisé pour réduire la luminosité de la LED d'état pendant les heures de nuit par l'intermédiaire d'un objet de communication.
  • En outre, une fonction superposée peut être validée pour chaque LED d’état, une autre couleur et un autre type d’affichage sont alors réglés.
  • LED message d’alarme : Toutes les LED du Tastsensor peuvent clignoter simultanément en rouge en cas de message d’alarme.
  • Éclairage d’orientation LED : Pour l’orientation, toutes les LED peuvent être durablement éteintes ou allumées, afficher l’état d’un objet de communication distinct (ON, OFF, clignoter) ou être allumées par pression de touche au choix et automatiquement éteintes à nouveau après expiration d’un délai de temporisation.

Fonctions générales

  • Fonction de verrouillage des différentes touches ou bascules.
  • Fonction d’ambiance : Sauvegarde interne de jusqu’à huit ambiances avec huit canaux de sortie.
  • Mesure de la température : Mesures de la température ambiante par des sondes internes, des sondes câblées, des sondes câblées et internes ou des sondes internes et externes.
  • Mesure de l’humidité ambiante : Mesure de l’humidité ambiante avec des capteurs internes.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Raccordement:
Borne de raccordement et de dérivation

Classe de protection:
III

Profondeur de montage:
13,8 mm

Clavier:
55 x 55 mm

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
  • Le Tastsensor peut être installé horizontalement (position de montage « normale ») ou verticalement (position de montage « tourné de -90° »).

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Anneau de support avec vis compris dans la livraison.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 49.173 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.5

Réf. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Charger


Tastsensor 4.55 Komfort pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.168 Kb

Charger


Tastsensor 4.55 Standard / Komfort pour KNX
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.178 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Tastsensor 4 Komfort System 55
Technische Dokumentation

Technischen Dokumentation.

Réf. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.548 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements