Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ Interrupteur inverseur 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec griffes de fixation
Réf. 3108 00
3108 00
29,32 EUR
EAN 4010337038979
UV 10
SP 01
sans griffes de fixation
Réf. 3818 00
3818 00
29,32 EUR
EAN 4010337038757
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

 

Basc.2x

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Peut également être utilisé avec bascule 1x.
  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (de)


Schaltbilder UP
Technische Dokumentation

Réf.

PDF, 534 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements