Haut-parleur radio IP encastrée

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2282 01
2282 01
28,44 EUR
EAN 4010337076230
UV 1
SP 03
blanc brillant
Réf. 2282 03
2282 03
28,44 EUR
EAN 4010337076247
UV 1
SP 03
blanc satiné
Réf. 2282 27
2282 27
28,44 EUR
EAN 4010337076254
UV 1
SP 03
anthracite
Réf. 2282 28
2282 28
30,62 EUR
EAN 4010337076261
UV 1
SP 03
teinte alu
Réf. 2282 26
2282 26
33,36 EUR
EAN 4010337076162
UV 1
SP 03
en optique verre noir
Réf. 2282 05
2282 05
38,28 EUR
EAN 4010337889182
UV 1
SP 03
noir mat
Réf. 2282 005
2282 005
33,36 EUR
EAN 4010337037286
UV 1
SP 03
gris mat
Réf. 2282 015
2282 015
33,36 EUR
EAN 4010337083931
UV 1
SP 03
acier inoxydable
Réf. 2282 600
2282 600
38,28 EUR
EAN 4010337032861
UV 1
SP 03
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
2282 05, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 12/2026.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

radio IP enc. radio RDS enc. s.haut-parleur

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

section de raccordement
Raccordement haut-parleur/AUX:
1,5mm²

Impédance:
8 Ω

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 228201

RFA, 568 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 228201

IFC, 28 Kb

Charger


Radio RDS encastrée
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements