Actionneur radio à pile pour la commande de vannes de chauffage via KNX RF Multi.
Installation sur des radiateurs en intérieur.
Compatible avec les vannes de chauffage avec filetage de raccordement M30 x 1,5 mm sans adaptateur.
Pour Danfoss RA/RAV/RAVL, des adaptateurs appropriés avec vis et écrou ainsi qu’une broche (uniquement pour RAV) sont fournis, à monter entre le robinet de chauffage et le thermostat du radiateur.
Regroupement possible des servomoteurs dans une même pièce, pour une régulation optimale de plusieurs radiateurs.
Capteur de température interne.
Régulateur de chauffage intégré pour une régulation absolue et relative.
Commande sur place (paramétrable) pour le réglage de la température de consigne, la fonction Boost et la prolongation du mode confort.
Display pour l’affichage de la température de consigne et du diagnostic.
Fonction Boost paramétrable.
Prolongation du mode confort/fonction de détection de présence.
Commutation du mode de fonctionnement (confort, veille, nuit, protection contre le gel).
Position forcée.
Mode maintenance.
Rinçage de vanne automatique.
Commande déportée de scénarios (jusqu’à 16) pour le réglage du mode de fonctionnement avec fonction mémoire.
Les messages d’erreur et de diagnostic sont émis directement sur l’appareil ou/et par télégramme KNX.
Affichage de l’état de la batterie via le bus KNX.
Pour les opérations de maintenance, le servomoteur peut être réglé sur 0 ou 100 % via le mode de maintenance.
Prise en charge de la communication KNX Data Secure.
Prise en charge des KNX Long Frames.
Mise à jour complète via KNX RF.
Portée radio typique : 100 m en champ libre.
Tension nominale : 2 piles AA.
Autonomie typique des piles : 2 saisons de chauffage.
Technical data
Tension de service:
2 × 1,5 V (CC), AA/LR6
Température ambiante:
0 °C à +50 °C
Température de l’eau pour le chauffage:
0 °C à +80 °C
Plage de réglage:
5°C à +30°C
Force de commande:
120 N max.
Dimensions en mm:
B53 H70 T85
Filetage:
M30 × 1,5 mm
KNX moyen:
KNX RF Multi
Mode de mise en service:
Mode S
Version ETS:
À partir de ETS6.2
Fréquences radio:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d’émission:
max. 25 mW
Catégorie du récepteur:
2 (selon la norme DIN EN 300220)
Indications
Pour l’intégration dans un système KNX filaire, un coupleur de média RF Multi/TP est nécessaire pour KNX.
Etendue de la livraison
2 piles (AA). Autonomie typique des piles : 2 saisons de chauffage.
Jeu d’adaptateur (adaptateur en plastique Danfoss RA, RAV, RAVL et vis avec écrou).
Carte Secure avec données KNX Secure.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.