KNX moyen:
RF1.R, RF1.M, TP1-256
Mode de mise en service:
Mode S
Alimentation en tension:
Par bus KNX ou 24 V SELV
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Fréquence radio (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Fréquence radio (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Fréquence radio (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Puissance d’émission:
max. 25 mW
Portée (champ libre):
env. 100 m