Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Encastré
Réf. 5061 00
5061 00
111,98 EUR
EAN 4010337099284
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Selon le paramétrage, l'actionneur peut être utilisé comme actionneur de commutation ou comme actionneur de store. Des formes mixtes d'actionneur de commutation et de store sont également possibles. Pour la fonction actionneur de store, on regroupe deux sorties de relais adjacentes en une sortie de store.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur pour la commutation de consommateurs ou pour la commande de store, volets roulants, auvents, fonctionnement de lucarne.
  • En mode commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont réunies en une sortie de store.
  • Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul actionneur (p. ex. stores A1 et A2, stores A3 et A4, commutation A5, commutation A6...).
  • Commande manuelle des sorties.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonction d’ombrage et de ventilation

  • Commande des stores à lamelles, des volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des dômes de toit.
  • Temps de marche réglable de manière optionnelle.
  • La fonction pare-soleil avec des positions des rideaux ou des lamelles au début ou à la fin de la fonction peut être réglée séparément pour chaque sortie.
  • Réglage de la temporisation au début ou à la fin de l’ensoleillement.
  • Tension de la tenture pour les auvents.
  • Si l’alarme de vent est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de vent, les stores montent et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
  • Si l’alarme de pluie est active, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de pluie, les lucarnes ou les dômes de toit se ferment et sont automatiquement verrouillés. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
  • Si l’alarme de gel est activée, par ex. avec une station météo conventionnelle équipée de sorties de relais libres de potentiel pour l’alarme de gel, les déplacements actifs des volets roulants sont stoppés et verrouillés afin de protéger le moteur des volets roulants. L’état de l’entrée binaire est surveillé de manière cyclique.
  • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.

Fonctions de commutation

  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
  • Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement peut être réglé de manière supplémentaire.
  • Paramétrage en tant que fonction de commutation pour l’éclairage ou les prises par exemple, en tant que fonction de porte de garage ou fonction d’ouvre-porte.
  • Fonction porte de garage : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
  • Fonction d’ouvre-porte : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
  • Actionneur pour la commutation de consommateurs.
  • 3 entrées binaires pour le raccordement d’interrupteurs, de boutons-poussoirs et de détecteurs de mouvement conventionnels avec des contacts libres de potentiel.
  • Les entrées servent à la commande des actionneurs Gira One ou pour la détection d’informations d’état.
  • Raccordement d’un capteur de température externe sur l’entrée 3.
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Fonctions de commutation

  • Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
  • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
  • Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement peut être réglé de manière supplémentaire.
  • Paramétrage en tant que fonction de commutation pour l’éclairage ou les prises par exemple, en tant que fonction de porte de garage ou fonction d’ouvre-porte ainsi que comme contact de commutation pour la transmission des besoins de chaleur à une pompe à chaleur.
  • Fonction porte de garage : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.
  • Fonction d’ouvre-porte : Le délai pour la fermeture du relais peut être paramétré.

Entrées binaires

  • Possibilité de configuration de la commande avec un bouton ou deux boutons pour le bouton-poussoir à bascule.
  • Raccordement de boutons-poussoirs à bascule qui sont paramétrés avec la fonction de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation, d’appel d’ambiances, de cage d’escalier (détecteur de mouvement), d’appel d’étage avec Gira G1, de porte de garage et d’ouvre-porte.
  • Raccordement de détecteurs de mouvement et de présence avec des sorties de relais libres de potentiel.
  • Commande de groupes confortable des consommateurs de commutation, de variation, d’ombrage et de ventilation.
  • Possibilité d’évaluer les contacts de commutation des capteurs de vent, de gel, de luminosité ou de pluie avec des contacts de relais libres de potentiel afin de protéger les consommateurs d’ombrage et de ventilation contre les paramètres environnementaux.
  • Demande du contact de fenêtre et visualisation dans l’application Smart Home : Une fenêtre ouverte entraîne après 5 minutes le passage en mode de fonctionnement chauffage protection contre le gel.
  • Interrogation du contact de porte et visualisation dans l’application Smart Home : une porte ouverte entraîne la montée et le verrouillage du store ou des volets roulants.
  • Interrogation d’une commutation de chauffage/refroidissement sur une pompe à chaleur afin de pouvoir transmettre le mode de fonctionnement actuel (chauffage ou refroidissement) au régulateur de chauffage.
  • Affichage du contact de commutation pour la représentation d’un état du contact dans l’application Smart Home.
  • Entrées de commutation configurables qui peuvent être paramétrées de manière autonome.
  • Détection et calibrage des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires) sur l’entrée 3.

Technical data

Support Gira One:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

Tension nominale:
SELV 21 V à 32 V CC

Puissance de commutation:
AC 250 V, 16 A / AC1

Courant d'enclenchement maximal:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Capacité de charge des sorties adjacentes:
Somme de 20 A

Puissance de raccordement
Charge résistive:
3000 W
Charge capacitive:
16 A, max. 140 µF
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2500 W
Lampes LED HT:
type 400 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transfo Tronic:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
1160 W

Raccordements
Bus Gira One:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis (max. 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²)

Consommation de courant
5023 00:
5 à 25 mA
5028 00:
5 à 25 mA
5030 00:
5 à 25 mA

Tension nominale:
SELV 21 V à 32 V CC

Puissance de commutation:
250 V CA, 16 AX

Courant d'enclenchement maximal:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

Raccordements
Bus Gira One:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Entrées:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Charge:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Entrées
Nombre:
3

Type d’entrée:
libre de potentiel

Tension d’interrogation
Entrées de poste secondaire:
env. 5 V

Longueur totale
Ligne de poste secondaire:
10 m max.

Puissance de raccordement
Charge résistive:
2500 W
Charge capacitive:
16 A, max. 140 µF
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2300 W
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes LED HT:
type 400 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transfo Tronic:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Consommation de courant:
de 5 à 18 mA

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GAP)
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

Etendue de la livraison

  • Bornes de raccordement et de dérivation comprises dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5061 00

PDF, 673 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 49.173 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 282 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements