Nouveau

Ensemble pour maison bifamiliale System 106 station d'appartement vidéo apparent 7
blanc trafic (laqué)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc trafic (laqué)
Réf. 2432 902
2432 902
3.267,10 EUR
EAN 4010337096313
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Indications

  • Type acier inoxydable V2A ou blanc signalisation (vernis).

Etendue de la livraison

  • 1 x appareil de commande vidéo1288 00.
  • 1 x module caméra System 106, verre noir,5561 000.
  • 1 x module vocal System 1065563 ...
  • 1 x module de touche d'appel 2x System 106,5532 ...
  • 1 x code d’activation pour la demanded’une touche d'appel avec inscription5549 ...
  • 1 x boîtier apparent 3x System 106,5503 ...
  • 2 x station d'appartement vidéo apparent 7,1209 03.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.