Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4x
Technique de connexion autodénudante

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 5699 03
5699 03
94,74 EUR
EAN 4010337463474
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5699 10
5699 10
94,74 EUR
EAN 4010337463481
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage
Technique de connexion autodénudante:
35 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
  • A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.