Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils du System 3000.
Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de store, de volets roulants, d’auvents, d’éclairage ou de ventilateurs.
Émetteur pour transmission radio d’instructions de commutation, de variation et de commande des stores.
Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
Message de confirmation d’état à l’émetteur radio.
Affichage d'état par LED.
Évaluation des entrées de poste secondaire.
Fonctions en combinaison avec le module de store :
Positionnement d’écrans via appel d’ambiance.
Position pour protection contre le soleil et crépuscule.
Durée de marche et position de ventilation du rideau mémorisables.
Fonctions en combinaison avec le module de lumière :
exploitation d’ambiances possible.
La luminosité d’allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de combinaison avec un module variateur.
Fonctions en combinaison avec poste secondaire 3 fils :
Émetteur eNet alimenté en électricité.
Commande de l'éclairage.
Commande de l'ombrage.
Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l’usage) :
Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM).
Désactivation de l’évaluation des postes secondaires.
Verrouillages de commande.
Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents.
Sens de marche inversible.
Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables.
Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage d’actionnement.
Délai de temporisation.
Temporisation à la mise en service ou hors service.
Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
Avertissement de mise hors service.
Allumage/extinction permanents.
Fonction hôtel.
Régulation d'éclairage.
Fonction répétiteur.
Mise à jour du logiciel d'appareil.
Mémorisation d'une heure de montée et d’abaissement ou d'une heure d'activation et de désactivation. En fonctionnement Memory, ces moments de commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
La fonction de verrouillage bloque le fonctionnement de poste secondaire et le fonctionnement radio, et désactive le fonctionnement Memory.
Technical data
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de finition en métal, la portée peut diminuer.
L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.