Actionneur de volet roulant 4x 230 V CA avec commande manuelle pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2160 00
2160 00
262,99 EUR
EAN 4010337101352
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur de volet roulant avec commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie.
  • Avec couplage de bus intégré.
  • Pour la commande de volets roulants électriques pour tension de réseau 230 V CA (4 canaux).
  • Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
  • Commande indépendante des quatre sorties de volets roulants.
  • Possibilité de commande directe de la position du volet roulant.
  • Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
  • Confirmation de la position. Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
  • Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Tension de commutation AC:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance de commutation AC 230 V:
6 A/AC1

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Charge via bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 216000

RFA, 480 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216000

IFC, 164 Kb

Charger


Actionneur de volet roulant quadruple 230 V AC
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 71 Koctets.

Réf. 2160 00

VD4, 71 Kb

Charger


Actionneurs de stores/volet roulant rail DIN
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.113 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2160 00

PDF, 714 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements