Module de commutation relais System�3000

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5403 00
5403 00
92,42 EUR
EAN 4010337048282
UV 1/5
SP 02
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
  • Commutation d'éclairages et de moteurs monophasés.
  • Commande des systèmes de chauffage électrique par le sol et des actionneurs thermiques en combinaison avec un thermostat d'ambiance.
  • Commutation adaptative au passage à zéro.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Extinction automatique de la charge. Délais de temporisation réglables selon cinq niveaux, non redéclenchables.
  • Mode test pour contrôler le fonctionnement.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX

  • Canal de l'actionneur de commutation 1x ou actionneur de chauffage 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Sélection de la fonction du module pour la commutation : Fonctionnement contact à ouverture et contact à fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage, temporisations. L’entrée de poste secondaire peut être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
  • Sélection de la fonction du module pour le thermostat d'ambiance :commande de servomoteurs 230 V, mode chauffage, mode refroidissement, mode chauffage et refroidissement, commutation du mode chauffage et refroidissement par l’objet de communication ou l’entrée de poste secondaire. Régulateur MLI et 2 points, réglage de la valeur de consigne absolue et relative, commande en fonction des besoins de chaleur, y compris mise en cascade, fonction de protection de vanne. Surveillance cyclique de la température du sol, mode de service pour sortie de vanne, fonction de protection contre le gel (automatique ou par objet de communication), calibrage du capteur de température, fonction boost, compensation été et hiver, fonction d’ambiance (16 ambiances).

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente:
0,1 à 0,5 W

Courant de commutation résistif:
16 A (AC1)

Puissance de raccordement à 35 °C
Lampes LED HT:
type 400 W
Tube fluorescent compact:
type 500 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2300 W
Transformateurs Tronic:
1500 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
tubes fluorescents non compensés:
1200 VA

Courant de commutation de moteurs:
6 A

Charge capacitive:
920 VA (115 µF)

Délai de temporisation:
sans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Profondeur de montage:
24 mm

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
-25°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 35 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 540300

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 540300

IFC, 15 Kb

Charger


Module de commutation à relais
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5403 00

PDF, 512 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements