Nouveau

Utilisation de l’interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA Interrupteur inverseur universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec griffes de fixation
Réf. 3126 00
3126 00
14,65 EUR
EAN 4010337039020
UV 10/100
SP 01
sans griffes de fixation
Réf. 3836 00
3836 00
14,65 EUR
EAN 4010337038962
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.
Les interrupteurs et bascules de la nouvelle génération et de la génération précédente du System 55 ont un design entièrement compatible les uns avec les autres. Seul sur le plan technique, les générations ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres en raison du nouveau logement des bascules.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Contrairement aux interrupteurs à bascule, les bascules des interrupteurs-poussoirs reviennent toujours à leur position initiale après chaque actionnement.
  • La position uniforme des bascules qui en résulte permet de donner une apparence ordonnée et de qualité à l’installation électrique.
  • L’esthétique est considérablement améliorée, surtout en cas de combinaisons multiples, par exemple avec plusieurs interrupteurs dans un même cadre.
  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Technical data

Profondeur de montage
3126 00:
32 mm
3836 00:
23 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Aperçu de commande d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Possibilités de combinaison, possibilités de connexion et fonctions d'éléments d'éclairage LED
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Récapitulatif de commande des éléments d’éclairage LED
Documentation technique

Récapitulatif de commande des éléments d’éclairage LED: Nouvelle génération d’interrupteurs

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 31 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.882 Kb

Charger


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Charger


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Réf. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Charger


Schaltbilder UP
Technische Dokumentation

Réf.

PDF, 534 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements